Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure (29030) (Numéros de référence)

Brides de pied en aluminium, avec denture intérieure (29030)
· Élément de construction pour l'assemblage de profilés et systèmes

· Domaines d'application : construction de machines, dispositifs de protection, boîtiers, châssis

· À associer à des brides à patte avec denture extérieure

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29030-518
29030-530
29030-540
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N
(mm)
A C D E
(mm)
G=Largeur
(mm)
H=Longueur
(mm)
K
(mm)
L
(mm)
M S
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 jours 55.3 (2x)1372550353832.520M60.0380

18.55 €

1 4 jours 7.56.5 (4x)1694075755752.533M80.1510

30.98 €

1 4 jours 108.5 (4x)221156100100767244M100.3750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Aluminium Désignation Bride
Type de produit Avec denture intérieure Finition 1 Avec pied Matière de composant Acier
Surface composants Zingué RoHS Oui PL Edelstahl Non

Assistance technique