Bride d'intersection en Inox pour unité linéaire (29130) (Numéros de référence)

Bride d'intersection en Inox pour unité linéaire (29130)
· Élément de construction pour une unité linéaire

· Sur demande : manettes indexables pour la fixation

· Version : Inox

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
29130-130
29130-140
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A B C D M1 M3 Typ=Diamètre intérieur V1 Poids (ERP)
(kg)

123.58 €

1 4 jours 5559787304030M8x300.3530

189.00 €

1 4 jours 8080809426040M10x350.8055

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de montage Type de serrage, fixation à vis Matériau Acier inoxydable Forme A
Désignation Bride Finition 1 Avec bride Finition 2 Pour unité linéaire
M2 60 Code acier 1.4308 Surface corps Électropoli
RoHS Oui

Assistance technique