Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03161-03-31660 |
03161-03-32075 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D9 | D8 | H4 | H5 | D=diamètre | D1=Diamètre extérieur | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | H=Hauteur | H1 | H2 | H3 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.28 € | 1 | 4 jours | 28 | 28 | 16 | 12 | 16 | 60 | 28 | 27.5 | 38 | M5 | 50 | M5 | 8 | 15 | 10 | 2.5 | 0.1661 | ||
270.73 € | 1 | 4 jours | 36 | 36 | 20 | 16 | 20 | 75 | 36 | 35.5 | 48 | M6 | 62 | M6 | 10 | 19 | 14 | 3.5 | 0.3320 |
Loading...
Matériau principal | acier de traitement | Corde acier | 1.7225 | Corps de finition de surface | trempé, rectifié et bruni |
---|---|---|---|---|---|
Couleur principale | bruni | Forme | C | Désignation | douilles de fixation |
RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
D9
D8
H4
H5
D=diamètre
D1=Diamètre extérieur
D2
D3
D4
D5
D6
D7
H=Hauteur
H1
H2
H3
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles