Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau principal | Corde acier | Qualité | Corps de finition de surface | Taille | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | L=Longueur | D=diamètre de boulon | L2 | SW1 | D2 | Course S | L1 | L3 | L4 | PL Edelstahl | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.17 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 32 | 4 | 6 | 10 | M3 | 4 | 15 | 7 | 13 | oui | 0.0084 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 37 | 5 | 7 | 13 | M4 | 5 | 17 | 8 | 15 | oui | 0.0163 | ||
21.54 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 42 | 6 | 8 | 14 | M6 | 6 | 20 | 8 | 17 | oui | 0.0257 | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 56 | 8 | 10 | 19 | M8 | 8 | 26 | 12 | 23 | oui | 0.0571 | ||
45.35 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 62 | 10 | 12 | 22 | M8 | 10 | 28 | 12 | 25 | oui | 0.0970 | ||
49.90 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 66 | 12 | 14 | 22 | M8 | 12 | 28 | 12 | 25 | oui | 0.0989 | ||
75.54 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 80 | 16 | 18 | 27 | M10 | 16 | 32 | 14 | 28 | oui | 0.1908 | ||
20.12 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4034 | - | traitée | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 24 | 3 | 5 | 8 | M2 | 3.5 | 12 | 3.5 | 10 | oui | 0.0051 | ||
11.56 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 32 | 4 | 6 | 10 | M3 | 4 | 15 | 7 | 13 | non | 0.0083 | ||
19.17 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 0 | 5/16-24 | 12 | 6 | 1 | 32 | 4 | 6 | 10 | M3 | 4 | 15 | 7 | 13 | oui | 0.0083 | ||
10.98 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 37 | 5 | 7 | 13 | M4 | 5 | 17 | 8 | 15 | non | 0.0156 | ||
18.30 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 1 | 3/8-24 | 12 | 5 | 1.3 | 37 | 5 | 7 | 13 | M4 | 5 | 17 | 8 | 15 | oui | 0.0157 | ||
21.54 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 42 | 6 | 8 | 14 | M6 | 6 | 20 | 8 | 17 | oui | 0.0258 | ||
28.76 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 56 | 8 | 10 | 19 | M8 | 8 | 26 | 12 | 23 | oui | 0.0576 | ||
45.35 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 62 | 10 | 12 | 22 | M8 | 10 | 28 | 12 | 25 | oui | 0.0951 | ||
49.90 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 66 | 12 | 14 | 22 | M8 | 12 | 28 | 12 | 25 | oui | 0.0996 | ||
75.54 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 80 | 16 | 18 | 27 | M10 | 16 | 32 | 14 | 28 | oui | 0.1890 | ||
20.12 € | 1 | 4 jours | acier inoxydable | 1.4305 | - | non traité | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 24 | 3 | 5 | 8 | M2 | 3.5 | 12 | 3.5 | 10 | oui | 0.0042 | ||
12.23 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 2 | 1/2-13 | 14 | 6 | 1.8 | 42 | 6 | 8 | 14 | M6 | 6 | 20 | 8 | 17 | non | 0.0256 | ||
15.79 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 3 | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 56 | 8 | 10 | 19 | M8 | 8 | 26 | 12 | 23 | non | 0.0565 | ||
22.63 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 4 | 3/4-10 | 34 | 15 | 2.8 | 62 | 10 | 12 | 22 | M8 | 10 | 28 | 12 | 25 | non | 0.0958 | ||
24.90 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 4 | 3/4-16 | 39 | 15 | 2.8 | 66 | 12 | 14 | 22 | M8 | 12 | 28 | 12 | 25 | non | 0.0989 | ||
35.36 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 5 | 1-8 | 46 | 20 | 3.2 | 80 | 16 | 18 | 27 | M10 | 16 | 32 | 14 | 28 | non | 0.1910 | ||
12.14 € | 1 | 4 jours | acier | - | 5.8 | traitée | 9 | 1/4-28 | 10 | 4.5 | 0.8 | 24 | 3 | 5 | 8 | M2 | 3.5 | 12 | 3.5 | 10 | non | 0.0042 |
Loading...
Forme | E | Contre-écrou | sans contre-écrou | Finition 1 | sans encoche d'arrêt |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt D'Indexage | Type de produit | avec doigt filetè | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Matériau principal
Corde acier
Qualité
Corps de finition de surface
Taille
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
L=Longueur
D=diamètre de boulon
L2
SW1
D2
Course S
L1
L3
L4
PL Edelstahl
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles