Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D1=Filetage | Force du ressort, pression finale F2 environ (N) | Force du ressort, pression initiale F1 environ (N) | F x 30° | D2 | L3 | B | L | H | B1 | D=diamètre du doigt d'indexage | L1=Longueur de poignée | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 14 | 8 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0178 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-24 | 14 | 8 | 1 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 4 | 25 | 0.0185 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 14 | 8 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0183 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 15 | 8 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0335 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-24 | 14 | 8 | 1.3 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 5 | 25 | 0.0188 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 1/2-20 | 15 | 8 | 1.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 5 | 30 | 0.0354 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-16 | 14 | 8 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0186 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 15 | 8 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0335 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | 5/8-11 | 35 | 15 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0692 | ||
19.68 € | 1 | 4 jours | 3/8-24 | 14 | 8 | 1.8 | 10 | 20 | 9 | 38 | 6 | 3 | 6 | 25 | 0.0192 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 1/2-20 | 15 | 8 | 1.8 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 6 | 30 | 0.0358 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | 5/8-18 | 35 | 15 | 1.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 6 | 40 | 0.0703 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 1/2-13 | 15 | 8 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0325 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0721 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 3/4-10 | 60 | 20 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1248 | ||
20.09 € | 1 | 4 jours | 1/2-20 | 15 | 8 | 2.3 | 12 | 25 | 10.8 | 46.8 | 8 | 3.6 | 8 | 30 | 0.0374 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | 5/8-18 | 35 | 15 | 2.3 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 8 | 40 | 0.0749 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 3/4-16 | 60 | 20 | 2.3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 8 | 50 | 0.1281 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | 5/8-11 | 35 | 15 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0728 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 3/4-10 | 60 | 20 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1265 | ||
24.00 € | 1 | 4 jours | 5/8-18 | 35 | 15 | 2.8 | 16 | 32 | 14.4 | 60.4 | 10 | 4.8 | 10 | 40 | 0.0771 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 3/4-16 | 60 | 20 | 2.8 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 10 | 50 | 0.1299 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 3/4-10 | 60 | 20 | 3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1294 | ||
27.21 € | 1 | 4 jours | 3/4-16 | 60 | 20 | 3 | 20 | 35 | 18 | 70 | 12 | 6 | 12 | 50 | 0.1347 |
Loading...
Matériau principal | acier | Forme | C | Contre-écrou | sans contre-écrou |
---|---|---|---|---|---|
Désignation | Doigt D’Indexage Verrouillable | Type de forme | poignée revêtue de poudre, sans écrou | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
D1=Filetage
Force du ressort, pression finale F2 environ(N)
Force du ressort, pression initiale F1 environ(N)
F x 30°
D2
L3
B
L
H
B1
D=diamètre du doigt d'indexage
L1=Longueur de poignée
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles