Poussoir à ressort standard, avec frein-filet acier, Comp:Ergot en POM (03051) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort standard, avec frein-filet acier, Comp:Ergot en POM (03051)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03051-05
03051-06
03051-08
03051-10
03051-12
03051-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H
(mm)
D1
(mm)
L1
(mm)
S
(mm)
D=Filetage Force du ressort initiale F1 env.
(N)
L=Longueur Force du ressort finale F2 env.
(N)
Couple de serrage env.
(Nm)
N Couple de dévissage env.
(Nm)
T1 Référence clé de montage Poids du clé env. Poids (ERP)
(kg)

3.64 €

1 4 jours 2.32.471.5M5618200.120.80.080.803040-905140.0015

3.80 €

1 4 jours 2.52.772M6720200.4510.22103040-906140.0022

4.36 €

1 4 jours 33.582.5M8922351.051.20.371.403040-908330.0049

5.08 €

1 4 jours 3493M10922351.31.60.61.403040-910500.0079

7.73 €

1 4 jours 46104M12122855221.3203040-912700.0136

10.41 €

1 4 jours 57.5145M1645321003.92.532.503040-9161000.0303

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du composant ergot en POM Form du patin vis d'appui Matière du patin plastique
Profil d'entraînement six pans creux Matière du corps de base acier Désignation Poussoir À Ressort
Finition 1 avec frein-filet Force du ressort standard RoHS oui

Assistance technique