Poussoir à ressort ressort standard acier inox., flach, avec frein-filet, Comp:Tige filetée en (03056) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort ressort standard acier inox., flach, avec frein-filet, Comp:Tige filetée en (03056)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03056-01-05
03056-01-06
03056-01-08
03056-01-10
03056-01-12
03056-01-16
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
Numéro de commande pour clé de montage Assembly key g H T1 S L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

7.95 €

1 4 jours 2.4M55170.120.0803040-905142.30.81.51870.80.0017

7.95 €

1 4 jours 2.7M66170.450.2203040-906142.51220710.0028

8.87 €

1 4 jours 3.5M87291.050.3703040-9083331.42.52281.20.0056

10.31 €

1 4 jours 4M108311.30.603040-9105031.432291.60.0094

14.86 €

1 4 jours 6M12104721.303040-91270424281020.0161

23.34 €

1 4 jours 7.5M1638853.9303040-91610052.5532142.50.0344

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage tige filetée en inox Type de produit ressort standard
pin form vis d'appui plate carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique