Poussoir à ressort standard, acier, pouces (03050) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort standard, acier, pouces (03050)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03050-A1
03050-A2
03050-A3
03050-A4
03050-A5
03050-A6
03050-AD
03050-AE
03050-AG
03050-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H T1 S L=Length N Poids (ERP)
(kg)

3.48 €

1 4 jours 2.410-326202.30.81.5180.80.0014

3.59 €

1 4 jours 2.71/4-207202.5122010.0026

4.20 €

1 4 jours 3.55/16-1893531.42.5221.20.0046

5.06 €

1 4 jours 43/8-1693531.43221.60.0069

6.38 €

1 4 jours 61/2-1312554242820.0159

7.87 €

1 4 jours 7.55/8-114510052.55322.50.0291

4.61 €

1 4 jours 16-320.531.510.7100.40.0005

3.59 €

1 4 jours 1.58-325161.50.61.3150.60.0009

3.59 €

1 4 jours 1.58-365161.50.61.3150.60.0009

3.59 €

1 4 jours 2.71/4-287202.5122010.0028

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage ergot en POM Surface corps plastique
pin form vis d'appui carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength standard RoHS oui

Assistance technique