Poussoir à ressort standard, acier inox., pouces (03055) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort standard, acier inox., pouces (03055)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Doigt d'appui trempé

· Inox 1.4305, 1.4034, 1.4310

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03055-A1
03055-A2
03055-A3
03055-A4
03055-A5
03055-A6
03055-AE
03055-AG
03055-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H T1 S L=Length N Poids (ERP)
(kg)

7.85 €

1 4 jours 2.410-325172.30.81.5180.80.0016

7.85 €

1 4 jours 2.71/4-206172.5122010.0030

8.94 €

1 4 jours 3.55/16-1872931.42.5221.20.0053

10.46 €

1 4 jours 43/8-1683131.43221.60.0077

13.37 €

1 4 jours 61/2-1310474242820.0158

20.99 €

1 4 jours 7.55/8-114510052.55322.50.0333

7.91 €

1 4 jours 1.58-325161.50.61.3150.60.0010

7.91 €

1 4 jours 1.58-365161.50.61.3150.60.0010

7.85 €

1 4 jours 2.71/4-286172.5122010.0033

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier inoxydable Type de filetage tige filetée en inox Surface corps inox
pin form vis d'appui carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength standard RoHS oui PL Edelstahl oui

Assistance technique