Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Profil d'entraînement | F ca.N | X if Y = 4,5 | X if Y = 2 | X if Y = 6 | X if Y = 3 | X if Y = 8 | X if Y = 1 | L=Length | D=outside diameter | ±S | D2 | L1= length | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.09 € | 1 | 4 jours | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 7 | 1/4 | 0.5 | 1/4 | 4 | 0.0006 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | 3 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 7 | 1/4 | 0.5 | 1/4 | 4 | 0.0007 | ||
9.09 € | 1 | 4 jours | 3 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 7 | 1/4 | 0.5 | 1/4 | 4 | 0.0006 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 20 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 12 | 7/16 | 0.8 | 7/16 | 6 | 0.0031 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 12 | 7/16 | 0.8 | 7/16 | 6 | 0.0033 | ||
9.48 € | 1 | 4 jours | 5 | 100 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | - | 12 | 7/16 | 0.8 | 7/16 | 6 | 0.0021 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 40 | 1.7 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 12 | 7/16 | 1 | 7/16 | 10 | 0.0058 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 75 | 1.7 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 12 | 7/16 | 1 | 7/16 | 10 | 0.0041 | ||
10.05 € | 1 | 4 jours | 6 | 100 | 1.7 | - | 1.9 | - | 1.9 | - | 12 | 7/16 | 1 | 7/16 | 10 | 0.0045 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 50 | - | - | 2.5 | - | 2.7 | - | 14 | 1/2 | 1.3 | 1/2 | 13 | 0.0073 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 100 | - | - | 2.5 | - | 2.7 | - | 14 | 1/2 | 1.3 | 1/2 | 13 | 0.0078 | ||
10.68 € | 1 | 4 jours | 8 | 150 | - | - | 2.5 | - | 2.7 | - | 14 | 1/2 | 1.3 | 1/2 | 13 | 0.0083 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 10 | 100 | - | - | - | - | 3.1 | - | 18 | 5/8 | 1.6 | 5/8 | 16 | 0.0151 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 10 | 150 | - | - | - | - | 3.1 | - | 18 | 5/8 | 1.6 | 5/8 | 16 | 0.0147 | ||
11.51 € | 1 | 4 jours | 10 | 200 | - | - | - | - | 3.1 | - | 18 | 5/8 | 1.6 | 5/8 | 16 | 0.0151 |
Loading...
F env.(N) | aluminium | Type de filetage | acier | Type de produit | avec joint |
---|---|---|---|---|---|
Item | Poussoir Latéral À Ressort | RoHS | oui |
Configurer
Propriétés de base
Profil d'entraînement
F ca.N
X if Y = 4,5
X if Y = 2
X if Y = 6
X if Y = 3
X if Y = 8
X if Y = 1
L=Length
D=outside diameter
±S
D2
L1= length
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles