Poussoir à ressort standard, avec frein-filet acier, pouces (03001) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort standard, avec frein-filet acier, pouces (03001)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03001-A1
03001-A2
03001-A3
03001-A4
03001-A5
03001-A6
03001-AD
03001-AE
03001-AG
03001-AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

2.28 €

1 4 jours 310-326110.120.080.91260.80.0009

2.40 €

1 4 jours 3.51/4-209130.430.21114710.0018

2.83 €

1 4 jours 55/16-1815301.090.371.51681.20.0032

2.93 €

1 4 jours 63/8-1620401.360.6221991.60.0055

5.92 €

1 4 jours 81/2-1330552.031.362.5221020.0120

8.69 €

1 4 jours 105/8-11651253.952.953.524142.50.0210

2.57 €

1 4 jours 1.56-321.530.10.070.4740.40.0003

2.24 €

1 4 jours 2.58-324100.180.120.8950.60.0005

2.24 €

1 4 jours 2.58-364100.180.120.8950.60.0005

2.40 €

1 4 jours 3.51/4-289130.430.21114710.0020

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage bille en acier Type de produit avec frein-filet
pin form bille carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength standard RoHS oui

Assistance technique