Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier, pouces (03001) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort ressort renforcé, avec frein-filet, acier, pouces (03001)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Montage universel et facile

· Extrémité sphérique trempée

· avec frein-filet, sécurité en cas de vibrations, réutilisable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03001-2A1
03001-2A2
03001-2A3
03001-2A4
03001-2A5
03001-2A6
03001-2AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
Couple de serrage moyen
(Nm)
Couple de desserrage moyen
(Nm)
H L=Length L1 N Poids (ERP)
(kg)

2.43 €

1 4 jours 310-3219300.120.080.91260.80.0009

2.50 €

1 4 jours 3.51/4-2028400.430.21114710.0019

3.02 €

1 4 jours 55/16-1847731.090.371.51681.20.0035

3.13 €

1 4 jours 63/8-16661001.360.6221991.60.0060

6.22 €

1 4 jours 81/2-13661202.031.362.5221020.0126

9.12 €

1 4 jours 105/8-11901803.952.953.524142.50.0219

2.50 €

1 4 jours 3.51/4-2828400.430.21114710.0021

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage bille en acier Type de produit avec frein-filet
pin form bille carrier form fente Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui

Assistance technique