Poussoir à ressort ressort renforcé, acier, pouces (03040) (Numéros de référence)

Poussoir à ressort ressort renforcé, acier, pouces (03040)
· Indexage, positionnement et fixation rapides de composants

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, artisanat, ménages

· Universels

· Montage facile

· Doigt d'appui trempé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
03040-2A1
03040-2A2
03040-2A3
03040-2A4
03040-2A5
03040-2A6
03040-2AJ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Profil d'entraînement X si Y = 6 Force du ressort, pression initiale F1 environ
(N)
Force du ressort, pression finale F2 environ
(N)
H T1 S L=Length N Poids (ERP)
(kg)

3.33 €

1 4 jours 2.410-3211292.30.81.5180.80.0016

3.42 €

1 4 jours 2.71/4-2014372.5122010.0030

4.11 €

1 4 jours 3.55/16-18226531.42.5221.20.0053

4.55 €

1 4 jours 43/8-16197031.43221.60.0077

5.89 €

1 4 jours 61/2-1325854242820.0183

7.55 €

1 4 jours 7.55/8-116015052.55322.50.0323

3.42 €

1 4 jours 2.71/4-2814372.5122010.0034

Loading...

  1. 1

Informations de base

F env.(N) acier Type de filetage tige filetée en acier Surface corps acier
pin form vis d'appui carrier form six pans creux Item Poussoir À Ressort
Spring strength renforcé RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique