Sauterelle à levier vertical à embase horizontale (05020) (Numéros de référence)

Sauterelle à levier vertical à embase horizontale (05020)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Le blocage automatique empêche l’ouverture automatique du bras de serrage

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05020-05
05020-06
05020-08
05020-10
05020-12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
A max.
(mm)
A min.
(mm)
B
(mm)
D1
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1 max.
(mm)
L1 min.
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
M=broche de serrage S
(mm)
S1
(mm)
R1
(mm)
R2
(mm)
Poignée plastique α Poids (ERP)
(kg)

16.91 €

1 4 jours 1614224.50.810239.528104.5351632265M5x3510.5256.59605200-100108‹0.1007

18.06 €

1 4 jours 1412275.51132911.535115.5462338329M6x5013.5370.512105200-105108‹0.2176

21.76 €

1 4 jours 2119326.52.316351442147552745399M8x501638614305200-115108‹0.3342

29.73 €

1 4 jours 2826388.53.520391848188743356437.5M10x70183.511017705200-120108‹0.5674

42.71 €

1 4 jours 3232458.542545225621101004568509M12x8023414021505200-13590‹0.9543

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fixation Base de l'embase Matériau du corps Acier Corps de finition de surface Zingué
Désignation Sauterelle Finition 1 Embase horizontale Version 2 Avec broches de pression
Type de poignée sauterelle Vertical

Assistance technique