Vérin à tirer avec levier (04400) (Numéros de référence)

Vérin à tirer avec levier (04400)
· Serrage et positionnement simultanés de pièces

· Actionnement manuel

· Peut également être utilisé comme système de serrage à point zéro

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04400-324000
04400-324001
04400-405000
04400-405001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Finition 1 A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(kN)
H
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
Force de retenue
(N)
Force de serrage
(N)
Tolérance recommandée pour l'épaisseur des pièces à usiner P
(mm)
N
(mm)
K
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

302.51 €

1 4 jours 150**Sans poignée324013.51824.5M4x890°-52000900±0.3*1081.5M5-0.2179

321.06 €

1 4 jours 150**Avec poignée324013.51824.5M4x890°2052000900±0.3*1081.5M576.50.2418

336.75 €

1 4 jours 200**Sans poignée4050182530.7M6x9110°-855002500±0.5*13122M6-0.4168

358.15 €

1 4 jours 200**Avec poignée4050182530.7M6x9110°25855002500±0.5*13122M6111.50.4684

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du corps Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399 Matériau principal Acier à outils
Matériau du composant Acier de traitement Désignation Vérin à tirer RoHS Oui

Assistance technique