Sauterelle à pousser et tirer modèle lourd avec poignée (05840) (Numéros de référence)

Sauterelle à pousser et tirer modèle lourd avec poignée (05840)
· Les sauterelles (tendeurs) servent de dispositif de montage et de dispositif de maintien

· Domaines d'application : construction de machines, technique de soudage, usinage du métal et du bois, industrie du plastique

· Blocage en position fermée et ouverte

· Utilisation en pression ou en traction

· Limiteur de course comme sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
05840-06001
05840-12001
05840-25001
05840-50001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Force manuelle
(N)
Course S
(mm)
disposition des trous Force de serrage F1
(N)
Force de maintien F2
(N)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
B
(mm)
B1
(mm)
C1
(mm)
C2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
M
(mm)
R
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

55.86 €

1 4 jours 14032230006000892536.5-4633.423125.514631273830M8950.5044

89.05 €

1 4 jours 15050150001200013383541614132188.520881885540M101431.4480

145.78 €

1 4 jours 1707515000250001971145458254412210.32510830010360M122003.7700

216.91 €

1 4 jours 20010017000500002541070708557502810.33012739013660M162456.3750

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Poussée-traction Matériau du corps Acier Force de serrage (plage sélectionnable)(N) Jusqu'à 1399
Corps de finition de surface Phosphaté Matériau du composant Plastique Couleur du composant Vert
Désignation Sauterelle à tige coulissante Finition 1 Version lourde Angle d’ouverture de la poignée 185°
Poignée Poignée fixe RoHS Oui

Assistance technique