Bride pivotante compact, hydraulisch, avec rappel par ressort, forme C, raccord fileté (04368) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
04368-14062306190100
04368-14062306190200
04368-14081306190100
04368-14081306190200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
H6 Type de forme H7 Course Sens de pivotement Poids (ERP)
(kg)

425.04 €

1 4 jours 6à simple effet106droite0.2500

425.04 €

1 4 jours 6à simple effet106gauche0.2500

433.32 €

1 4 jours 8à double effet88droite0.2700

433.32 €

1 4 jours 8à double effet88gauche0.2700

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau principal acier Corps de finition de surface bruni Forme C
H1 103 Finition 1 compact Désignation Bride Pivotante
D 10 G M28x1,5 H 110
Finition 2 hydraulique D3 24.5 H2 91
H3 70 Epaisseur minimale du support de base H 58 D4 25
H8 12 H9 11.5 Type de raccordement canaux forés
Diamètre du piston 14 Débit volumétrique max.(cm³/s) 2.5 Consommation d'huile / course (cm³)(cm³) 1.2
L8 36 RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique