Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures (41010) (Numéros de référence)

Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures (41010)
· Accès optimal à la pièce

· Pas des rainures de 63 à 126 mm

· Hauteur 175 mm (extensible jusqu'à 250 mm)

· Serrage par concordance de forme sans matriçage préalable

· Largeur de serrage de 22 à 236 mm (extensible)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

41010-063175

Référence pièce
41010-063175
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2,704.80 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Max. Force de serrage(N) 3000 ou plus Matériau Acier Type Corps principal
Force de serrage(N) 44000 Matériau principal Acier de cémentation Matériau du composant Acier
Désignation Étau de bridage 5 axes Finition 1 Pour rainure en té A(mm) 63
A1(mm) 126 B(mm) 158 D(mm) 12.5
H=Hauteur de serrage(mm) 175 * Assorti à Pas des rainures 63 - 126 RoHS Oui
Poids (ERP)(kg) 21.0380

Vous vous trouvez sur la page de Étau de bridage 5 Axes pour tables à rainures (41010), le numéro d'article est le suivant: 41010-063175.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 41010-063175.

Assistance technique