Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
41510-10-05030001 |
41510-10-05030002 |
41510-10-05040001 |
41510-10-05040002 |
41510-10-05050001 |
41510-10-05050002 |
41510-10-05060001 |
41510-10-05060002 |
41510-10-05070001 |
41510-10-05070002 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Version 1 | L max. (mm) | L min. (mm) | L=Longueur (mm) | L3 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | L6 (mm) | L7 (mm) | NK = Nombre de mors de serrage | NF = Nombre de mors fixes | Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,592.52 € | 1 | 4 jours | Strié | 50.5 | 44.5 | 300 | - | - | - | - | 44 | 2 | 3 | - | 6.5000 | ||
1,774.68 € | 1 | 4 jours | Lisse | 50.5 | 44.5 | 400 | 288 | 300 | - | - | 44 | 2 | 3 | - | 6.5000 | ||
1,766.40 € | 1 | 4 jours | Strié | 50.5 | 44.5 | 400 | 288 | 300 | - | - | 44 | 2 | 3 | - | 7.7000 | ||
1,948.56 € | 1 | 4 jours | Lisse | 50.5 | 44.5 | 500 | 288 | 400 | - | - | 44 | 2 | 3 | - | 7.7000 | ||
2,023.08 € | 1 | 4 jours | Strié | 50.5 | 44.5 | 500 | 288 | 400 | - | - | 44 | 2 | 3 | - | 9.1000 | ||
2,205.24 € | 1 | 4 jours | Lisse | 50.5 | 44.5 | 600 | 288 | 400 | 500 | - | 44 | 2 | 3 | - | 9.1000 | ||
2,169.36 € | 1 | 4 jours | Strié | 50.5 | 44.5 | 600 | 288 | 400 | 500 | - | 44 | 2 | 3 | - | 10.4000 | ||
2,351.52 € | 1 | 4 jours | Lisse | 50.5 | 44.5 | 700 | 288 | 400 | 560 | 600 | 44 | 2 | 3 | - | 10.4000 | ||
2,343.24 € | 1 | 4 jours | Strié | 50.5 | 44.5 | 700 | 288 | 400 | 560 | 600 | 44 | 2 | 3 | - | 11.7000 | ||
2,525.40 € | 1 | 4 jours | Lisse | 70 | 64 | 400 | 288 | 300 | - | - | 30 | 4 | 1 | M12x30 | 11.7000 |
Loading...
Matériau principal | Acier à outils | Désignation | Dispositif de serrage multiple | Corps de finition de surface | Trempé et rectifié |
---|---|---|---|---|---|
B=Largeur(mm) | 50 | D=alésage(mm) | 25 | D1(mm) | 12 |
D2(mm) | 20 | D3(mm) | 16 | D4(mm) | 17.5 |
D5(mm) | 11 | D6=Filetage | M5 | D7(mm) | M6 |
F Vis à tête CHC DIN 912 | M10x30 | G Trou lamé pour vis CHC DIN 912 | M12x25 | H=Hauteur(mm) | 75 |
H1(mm) | 50 | H2(mm) | 25 | H3(mm) | 12 |
H4(mm) | 16 | L1(mm) | 96 | L2(mm) | 200 |
NW = Nombre de pièces à usiner | 4 | RoHS | Oui | PL Edelstahl | Non |
Configurer
Propriétés de base
Version 1
L max.(mm)
L min.(mm)
L=Longueur(mm)
L3(mm)
L4(mm)
L5(mm)
L6(mm)
L7(mm)
NK = Nombre de mors de serrage
NF = Nombre de mors fixes
Z Trou lamé pour vis CHC DIN 912
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles