Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
03165-0615 |
03165-0619 |
03165-0624 |
03165-0630 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D=Diamètre minimum (mm) | D=diamètre max. (mm) | D3 (mm) | H max. (mm) | H min. (mm) | L min. (mm) | SW (mm) | SW1 (mm) | Couple de serrage max. (Nm) | Force de serrage max. (kN) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.70 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 11.4 | 27.5 | 22 | 4.8 | 9 | 2.5 | 2.2 | 1.5 | 0.0205 | ||
85.70 € | 1 | 4 jours | 15 | 19 | 14 | 32 | 24.5 | 4.8 | 12 | 4 | 6 | 2.5 | 0.0349 | ||
93.05 € | 1 | 4 jours | 19 | 24 | 17.8 | 35 | 26 | 4.5 | 15 | 5 | 10 | 4 | 0.0556 | ||
93.05 € | 1 | 4 jours | 24 | 30 | 23 | 44.5 | 32 | 7 | 19 | 5 | 10 | 4.5 | 0.1115 |
Loading...
Matériau principal | Acier | Matériau du composant | Acier de traitement | Corps de finition de surface | Bruni |
---|---|---|---|---|---|
Composant de finition de surface | Bruni | Élément | Élément de serrage et de centrage | D1=Filetage | M6 |
D2(mm) | 12 | L2(mm) | 4 | Type de filetage | Taraudage |
Domaines d'application | Pièces traitées | Type de serrage | Bridage intérieur | RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
D=Diamètre minimum(mm)
D=diamètre max.(mm)
D3(mm)
H max.(mm)
H min.(mm)
L min.(mm)
SW(mm)
SW1(mm)
Couple de serrage max.(Nm)
Force de serrage max.(kN)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles