Table croisée version longue, avec indicateur de position électronique, forme C, aluminium (21137) (Numéros de référence)

Table croisée version longue, avec indicateur de position électronique, forme C, aluminium (21137)
· Pour un montage simple des tables croisées

· Sans jeu axial

· Avec précision d'affichage de 0,01 mm et grand écran LCD

· Vis autobloquante

· Le principe de construction modulaire facilite les possibilités d'association

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
21137-308
21137-312
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
L=Longueur Mx
(Nm)
L3 Mz
(Nm)
L2 My
(Nm)
B1 B2 B=Largeur L1 Course S L4 D3 D4 H1 F3
(N)
H4 F2
(N)
H3 H=Hauteur F1
(N)
H2 D5 H5 L8 L7 Poids (ERP)
(kg)

757.08 €

1 4 jours 1793.61203.6463.636214612048128M414200142002318200274610860.4800

939.09 €

1 4 jours 23918180187518603875180731512M62030015.53002723.530029671657.51.1500

Loading...

  1. 1

Informations de base

D 26 Finition 1 version longue Matière du corps de base aluminium
Désignation Table Croisée D1 23 D2 M6x1
Finition 2 avec indicateur de position electrique N° ONU UN 3091 Classe de marchandise dangereuse classe de marchandise dangereuse 9
L5 2 Forme C RoHS oui

Assistance technique