Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22430) (Numéros de référence)

Engrenage conique en acier, rapport 1:3 Denture droite fraisée, angle de pression 20° (22430)
· Angle axial 90°

· Servent pour la transmission angulaire du couple dans la construction de machines et d'installations

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
22430-010130015
22430-010130045
22430-015130015
22430-015130045
22430-020130015
22430-020130045
22430-025130015
22430-025130045
22430-030130015
22430-030130045
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Module Nombre de dents Largeur
(mm)
D3
(Ø)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

18.82 €

1 4 jours 11516.6417.71513.332-7.19.3-0.0200

44.05 €

1 4 jours 14517.1845.34525.3-227.110150.0900

20.33 €

1 4 jours 1.51522.6826.522.519.346-10.511.7-0.0400

75.39 €

1 4 jours 1.54529.61468.167.545.3-3710.520270.4000

36.60 €

1 4 jours 21528.9835.43025.360-1414.2-0.1100

100.74 €

1 4 jours 24532.11590.89045.3-421420290.6200

36.43 €

1 4 jours 2.51534.61244.237.532.373-1815.9-0.2000

100.13 €

1 4 jours 2.54539.720113.4112.560.3-521825361.2300

44.88 €

1 4 jours 31541.315534540.388-2119.7-0.3500

123.30 €

1 4 jours 34547.220136.113560.3-62213042.51.8300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme Engrenages coniques droits Matériau Matériau général en acier Désignation Pignon conique
Surface corps Naturel Finition 1 Droite Rapport de transmission 1:3
RoHS Oui

Assistance technique