Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06160) (Numéros de référence)

Écrous croisillon DIN 6335 en fonte grise, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06160)
· Version : tribofinition

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication d'outils, construction d'installations, construction de dispositifs

· Forme B : perçage traversant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06160-2CM
06160-2CN
06160-2CO
06160-2CP
06160-2CQ
06160-2CR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

2.82 €

1 4 jours 3220100.25120.0355

3.88 €

1 4 jours 4025140.312140.0516

5.08 €

1 4 jours 5032200.375180.1026

6.82 €

1 4 jours 6340250.5200.1797

11.19 €

1 4 jours 8050300.625250.3302

21.71 €

1 4 jours 10063380.75320.7157

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Fonte Matériau principal Fonte grise
Corps de finition de surface Tribofinition DIN DIN 6335 Forme B
Désignation Ecrou croisillon Type de filetage Trou lisse RoHS Oui

Assistance technique