Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06194) (Numéros de référence)

Boutons étoile similaires à DIN 6336 en inox, Forme B, avec perçage traversant, pouces (06194)
· Servent d'éléments de serrage, de maintien et de fixation

· Domaines d'application : construction de machines, techniques de rééducation et médicale, industrie agroalimentaire, industrie pharmaceutique, industrie chimique, outdoor

· Pour les réglages manuels sur des modules, machines, groupes

· Forme B : Trou lisse

· Version : polie ou grenaillée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06194-232CM2
06194-240CN2
06194-250CO2
06194-263CP2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D=alésage
(mm)
D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

11.00 €

1 4 jours 3221100.25120.0499

14.41 €

1 4 jours 4026130.312140.1055

17.37 €

1 4 jours 5034170.375180.2054

22.80 €

1 4 jours 6342210.5200.3445

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Acier inoxydable Corps de finition de surface Poli
DIN Similaires à DIN 6336 Forme B Désignation Bouton étoile
Type de filetage Trou lisse RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique