Boutons étoile, éléments acier en acier inoxydable similaires à DIN 6336, Forme K, pouces (06212) (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06212-2A1
06212-2A2
06212-2A3
06212-2A4
06212-2A5
06212-2A6
06212-2A11
06212-2A15
06212-2A16
06212-2A17
06212-2A21
06212-2A25
06212-2A26
06212-2A27
06212-2A31
06212-2A35
06212-2A36
06212-2A37
06212-2A41
06212-2A42
06212-2A45
06212-2A46
06212-2A47
06212-2A51
06212-2A55
06212-2A56
06212-2A57
06212-2A65
06212-2A66
06212-2A67
06212-2A115
06212-2A116
06212-2A117
06212-2A215
06212-2A216
06212-2A217
06212-2A315
06212-2A316
06212-2A317
06212-2A415
06212-2A416
06212-2A417
06212-2A425
06212-2A426
06212-2A427
06212-2A515
06212-2A516
06212-2A517
06212-2AE
06212-2AE5
06212-2AE6
06212-2AE7
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H3 D8
(mm)
T=profondeur de filetage
(mm)
Couleur capsule Poids (ERP)
(kg)

2.04 €

1 4 jours 10-32251681210Gris foncé RAL 70210.0067

2.08 €

1 4 jours 1/4-203220101410Gris foncé RAL 70210.0084

2.48 €

1 4 jours 5/16-184025131814Gris foncé RAL 70210.0184

3.63 €

1 4 jours 3/8-165032172214Gris foncé RAL 70210.0235

6.69 €

1 4 jours 1/2-136340212618Gris foncé RAL 70210.0515

6.69 €

1 4 jours 5/8-116340212618Gris foncé RAL 70210.0380

2.08 €

1 4 jours 10-323220101410Gris foncé RAL 70210.0090

2.04 €

1 4 jours 10-32251681210Gris clair RAL 70350.0066

2.04 €

1 4 jours 10-32251681210Rouge traffic RAL 30200.0066

2.04 €

1 4 jours 10-32251681210Jaune colza RAL 10210.0066

2.04 €

1 4 jours 1/4-20251681210Gris foncé RAL 70210.0060

2.08 €

1 4 jours 1/4-203220101410Gris clair RAL 70350.0083

2.08 €

1 4 jours 1/4-203220101410Rouge traffic RAL 30200.0083

2.08 €

1 4 jours 1/4-203220101410Jaune colza RAL 10210.0083

3.63 €

1 4 jours 5/16-185032172214Gris foncé RAL 70210.0250

2.48 €

1 4 jours 5/16-184025131814Gris clair RAL 70350.0184

2.48 €

1 4 jours 5/16-184025131814Rouge traffic RAL 30200.0184

2.48 €

1 4 jours 5/16-184025131814Jaune colza RAL 10210.0184

2.48 €

1 4 jours 3/8-164025131814Gris foncé RAL 70210.0210

6.69 €

1 4 jours 3/8-166340212614Gris foncé RAL 70210.0380

3.63 €

1 4 jours 3/8-165032172214Gris clair RAL 70350.0235

3.63 €

1 4 jours 3/8-165032172214Rouge traffic RAL 30200.0228

3.63 €

1 4 jours 3/8-165032172214Jaune colza RAL 10210.0228

3.63 €

1 4 jours 1/2-135032172218Gris foncé RAL 70210.0380

6.69 €

1 4 jours 1/2-136340212618Gris clair RAL 70350.0515

6.69 €

1 4 jours 1/2-136340212618Rouge traffic RAL 30200.0515

6.69 €

1 4 jours 1/2-136340212618Jaune colza RAL 10210.0515

6.69 €

1 4 jours 5/8-116340212618Gris clair RAL 70350.0380

6.69 €

1 4 jours 5/8-116340212618Rouge traffic RAL 30200.0380

6.69 €

1 4 jours 5/8-116340212618Jaune colza RAL 10210.0380

2.08 €

1 4 jours 10-323220101410Gris clair RAL 70350.0090

2.08 €

1 4 jours 10-323220101410Rouge traffic RAL 30200.0090

2.08 €

1 4 jours 10-323220101410Jaune colza RAL 10210.0090

2.04 €

1 4 jours 1/4-20251681210Gris clair RAL 70350.0060

2.04 €

1 4 jours 1/4-20251681210Rouge traffic RAL 30200.0060

2.04 €

1 4 jours 1/4-20251681210Jaune colza RAL 10210.0060

3.63 €

1 4 jours 5/16-185032172214Gris clair RAL 70350.0250

3.63 €

1 4 jours 5/16-185032172214Rouge traffic RAL 30200.0250

3.63 €

1 4 jours 5/16-185032172214Jaune colza RAL 10210.0250

2.48 €

1 4 jours 3/8-164025131814Gris clair RAL 70350.0210

2.48 €

1 4 jours 3/8-164025131814Rouge traffic RAL 30200.0210

2.48 €

1 4 jours 3/8-164025131814Jaune colza RAL 10210.0210

6.69 €

1 4 jours 3/8-166340212614Gris clair RAL 70350.0380

6.69 €

1 4 jours 3/8-166340212614Rouge traffic RAL 30200.0380

6.69 €

1 4 jours 3/8-166340212614Jaune colza RAL 10210.0380

3.63 €

1 4 jours 1/2-135032172218Gris clair RAL 70350.0380

3.63 €

1 4 jours 1/2-135032172218Rouge traffic RAL 30200.0380

3.63 €

1 4 jours 1/2-135032172218Jaune colza RAL 10210.0380

2.04 €

1 4 jours 8-32251681210Gris foncé RAL 70210.0070

2.04 €

1 4 jours 8-32251681210Gris clair RAL 70350.0070

2.04 €

1 4 jours 8-32251681210Rouge traffic RAL 30200.0070

2.04 €

1 4 jours 8-32251681210Jaune colza RAL 10210.0070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Autres Matériau principal Thermoplastique
Matériau du composant Acier inoxydable Couleur principale Noir DIN Similaires à DIN 6336
Forme K Désignation Bouton étoile Type de filetage Taraudage
RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique