Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, Forme L, avec filetage (06210) (Numéros de référence)

Boutons étoile en plastique avec métal détectable avec douille en acier saillante, Forme L, avec filetage (06210)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06210-14506X20
06210-14508X20
06210-14508X30
06210-14510X30
06210-14510X40
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D Longueur
(mm)
Diamètre extérieur
(Ø)
Corps principal, hauteur t
(mm)
H2 H3 D2
(mm)
Poids (ERP)
(kg)

9.72 €

1 4 jours M6203221119.513.50.0080

10.58 €

1 4 jours M8204025131013.50.0160

11.33 €

1 4 jours M8304025131013.50.0160

12.97 €

1 4 jours M103050503212190.0300

13.86 €

1 4 jours M104050503212190.0924

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme polygonale Matériau du corps principal Polyamide Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Gris foncé RAL 7021
Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme L Type de forme Avec tige filetée
Désignation Bouton étoile Type de filetage Filetage Finition 1 Détectable par métal
Finition 2 Avec douille RoHS Oui PL Edelstahl Oui

Assistance technique