Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable avec filetage (06652) (Numéros de référence)

Poignées papillon « Miniwing » en plastique avec métal détectable avec filetage (06652)
· détectable par métal

· Volume de détection ≥ 0,027 cm³

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-140005X20
06652-140006X20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D

11.83 €

1 4 jours M5

12.09 €

1 4 jours M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Longueur(mm) 20 Matériau du corps principal Polyamide
Corps principal, hauteur t(mm) 15 H2 2.3 Corde acier 1.4404
Matériau du composant Acier inoxydable Composant de finition de surface Poli Couleur principale Gris foncé RAL 7021
A=Longueur de poignée(mm) 28 B=Largeur(mm) 13 D2(mm) 12
H1(mm) 13.3 Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme L
Type de forme Avec tige filetée Désignation Poignée papillon Type de filetage Filetage
Finition 1 Détectable par métal Finition 2 Miniwing RoHS Oui
PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0250

Assistance technique