Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec taraudage (06652) (Numéros de référence)

Poignées papillon « Miniwing » en plastique détectable visuellement avec taraudage (06652)
· détectable visuellement

· bleu outremer RAL 5002

· Matériaux de qualité alimentaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06652-130005
06652-130006
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D

7.51 €

1 4 jours M5

7.82 €

1 4 jours M6

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme spéciale Matériau du corps principal Polyamide Corps principal, hauteur t(mm) 15
H2 2.3 Corde acier 1.4404 Matériau du composant Acier inoxydable
Composant de finition de surface Naturel Couleur principale Bleu outremer RAL 5002 A=Longueur de poignée(mm) 28
B=Largeur(mm) 13 D2(mm) 12 H1(mm) 13.3
T=profondeur de filetage(mm) 8 Homologation / certification FDA + EU10/2011 Forme K
Type de forme Avec taraudage Désignation Poignée papillon Type de filetage Taraudage
Finition 2 Miniwing PL Edelstahl Oui Poids (ERP)(kg) 0.0150

Assistance technique