Volant plein alésage sans rainure, aluminium, poignée cylindrique tournante, pouces (06275) (Numéros de référence)

Volant plein alésage sans rainure, aluminium, poignée cylindrique tournante, pouces (06275)
· Élément de commande pour le positionnement et l'ajustement d'arbres et de broches

· Domaines d'application : construction de machines et d'installations, dispositifs de mesure, fabrication d'appareils

· Pour l'ouverture, la fermeture et le déplacement de vannes dans les équipements et les machines-outils

· Diamètre et planéité de la jante inférieurs au degré de tolérance ISO (IT) 12

· Poignée cylindrique en plastique thermodurcissable, insert en acier zingué, jante polie

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06275-4080XCN
06275-4080XCO
06275-4100XCO
06275-4100XCP
06275-4125XCO
06275-4125XCP
06275-4140XCP
06275-4140XCQ
06275-4160XCP
06275-4160XCQ
06275-4200XCQ
06275-4200XCR
06275-4250XCR
06275-4250XCV
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
L1
(mm)
L3=hauteur Poignée cylindrique tournante Poids (ERP)
(kg)

30.53 €

1 4 jours 800.312261631ø18 x M6 x 400.1540

30.53 €

1 4 jours 800.375261631ø18 x M6 x 400.1577

33.13 €

1 4 jours 1000.375311734ø18 x M6 x 400.2510

33.13 €

1 4 jours 1000.5311734ø18 x M6 x 400.2479

40.60 €

1 4 jours 1250.375301837ø22 x M8 x 560.4020

40.60 €

1 4 jours 1250.5301837ø22 x M8 x 560.3977

44.19 €

1 4 jours 1400.5341934ø22 x M8 x 560.5367

44.19 €

1 4 jours 1400.625341934ø22 x M8 x 560.0481

57.39 €

1 4 jours 1600.5402040ø26 x M10 x 800.7580

57.39 €

1 4 jours 1600.625402040ø26 x M10 x 800.7062

67.68 €

1 4 jours 2000.625502446ø26 x M10 x 801.2150

67.68 €

1 4 jours 2000.75502446ø26 x M10 x 801.2150

108.88 €

1 4 jours 2500.75502849ø31 x M12 x 1021.8830

108.88 €

1 4 jours 2500.875502849ø31 x M12 x 1021.6810

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Matériau du composant thermodurcissable Version 1 alésage sans rainure
Désignation Volant Plein Type de produit poignée tournante RoHS oui

Assistance technique