Volant à 2 bras, forme E avec alésage, aluminium (06276-11) (Numéros de référence)

Volant à 2 bras, forme E avec alésage, aluminium (06276-11)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique tournante

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06276-11-125121
06276-11-125122
06276-11-125141
06276-11-125142
06276-11-160141
06276-11-160142
06276-11-160161
06276-11-160162
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale A
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=hauteur Poids (ERP)
(kg)

29.26 €

1 4 jours 125noir42123119.9M61817.690.554.5360.2980

29.26 €

1 4 jours 125argent42123119.9M61817.690.554.5360.2980

29.26 €

1 4 jours 125noir42143119.9M61817.690.554.5360.2980

29.26 €

1 4 jours 125argent42143119.9M61817.690.554.5360.2980

35.07 €

1 4 jours 160noir55143625.2M82019.4116.576.5400.5720

35.07 €

1 4 jours 160argent55143625.2M82019.4116.576.5400.5720

35.07 €

1 4 jours 160noir55163625.2M82019.4116.576.5400.5720

35.07 €

1 4 jours 160argent55163625.2M82019.4116.576.5400.5720

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau de pièces métalliques acier
Forme E Type-forme with reamed hole Poignée poignée cylindrique tournante
Type de forme avec alésage Désignation Volant À 2 Bras Type de produit poignée tournante
RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique