Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, poignée cylindrique escamotable (06278) (Numéros de référence)

Volant, forme C alésage avec rainure, aluminium, poignée cylindrique escamotable (06278)
· Design moderne

· noir ou argent

· Multiples possibilités de raccordement

· PoignÈe cylindrique escamotable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06278-02-10010103
06278-02-10010203
06278-02-10012104
06278-02-10012204
06278-02-12512104
06278-02-12512204
06278-02-12514105
06278-02-12514205
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Couleur principale A
(mm)
D2=Trou de fixation
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
L1
(mm)
H L L2 L3=hauteur T B3 Poids (ERP)
(kg)

48.93 €

1 4 jours 100noir33102816M5161717.492.547.54511.430.3600

48.93 €

1 4 jours 100argent33102816M5161717.492.547.54511.430.3600

48.93 €

1 4 jours 100noir33122816M5161717.492.547.54513.840.3600

48.93 €

1 4 jours 100argent33122816M5161717.492.547.54513.840.3600

52.79 €

1 4 jours 125noir42123119.9M6201818.3105.556.54913.840.5780

52.79 €

1 4 jours 125argent42123119.9M6201818.3105.556.54913.840.5780

52.79 €

1 4 jours 125noir42143119.9M6201818.3105.556.54916.350.5780

52.79 €

1 4 jours 125argent42143119.9M6201818.3105.556.54916.350.5780

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Aluminium Corps de finition de surface laqué poudre Matériau du composant thermoplastique
Matériau de pièces métalliques acier Forme C Type-forme reamed hole with slot
Poignée poignée cylindrique escamotable Type de forme alésage avec rainure Désignation Volant
Type de produit poignée rabattable RoHS oui PL Edelstahl non

Assistance technique