Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
06278-0801016 |
06278-0801026 |
06278-0801216 |
06278-0801226 |
06278-1001016 |
06278-1001026 |
06278-1001216 |
06278-1001226 |
06278-1251216 |
06278-1251226 |
06278-1251416 |
06278-1251426 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre extérieur (Ø) | Couleur principale | D2=Trou de fixation (mm) | D3 (mm) | L1 (mm) | H | H2 | L3=hauteur | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.77 € | 1 | 4 jours | 80 | noir | 10 | 26 | 16 | 16.6 | 5.5 | 29 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 jours | 80 | argent | 10 | 26 | 16 | 16.6 | 5.5 | 29 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 jours | 80 | noir | 12 | 26 | 16 | 16.6 | 6.5 | 29 | 0.1300 | ||
17.77 € | 1 | 4 jours | 80 | argent | 12 | 26 | 16 | 16.6 | 6.5 | 29 | 0.1300 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 10 | 28 | 17 | 17.5 | 5.5 | 33 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 10 | 28 | 17 | 17.5 | 5.5 | 33 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 100 | noir | 12 | 28 | 17 | 17.5 | 6.5 | 33 | 0.2210 | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 100 | argent | 12 | 28 | 17 | 17.5 | 6.5 | 33 | 0.2210 | ||
23.43 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 12 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 12 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 jours | 125 | noir | 14 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 | ||
23.43 € | 1 | 4 jours | 125 | argent | 14 | 31 | 18 | 18.3 | 6.5 | 36 | 0.3500 |
Loading...
Poignée, matériau | Aluminium | Corps de finition de surface | laqué poudre | Forme | A |
---|---|---|---|---|---|
Type-forme | reamed hole with tranverse bore | Poignée | sans poignée | D7(mm) | M6 |
Type de forme | trou avec vis de serrage | Désignation | Volant | Type de produit | sans poignée |
RoHS | oui | PL Edelstahl | non |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur(Ø)
Couleur principale
D2=Trou de fixation(mm)
D3(mm)
L1(mm)
H
H2
L3=hauteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles