Charnière à ressort fermeture à ressort, aluminium (27906) (Numéros de référence)

Charnière à ressort fermeture à ressort, aluminium (27906)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Fermeture automatique

· Ressort de tension intégré

· Plage de température -20 °C jusqu'à +80 °C

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
27906-55671
27906-556711
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur principale

27.72 €

1 4 jours incolore

27.75 €

1 4 jours noir

Loading...

  1. 1

Informations de base

A1 38 Matériau principal aluminium Corps de finition de surface anodisé
Type de fixation avec perçages B=Largeur 67 B1 48
D 6.3 D1 18 S 4.5
A=Longueur 55 Désignation Charnière À Ressort Finition 1 ressort de fermeture
Type de produit charnière à ressort F1(N) 5000 F2(N) 4200
PL Edelstahl non Poids (ERP)(kg) 0.0630

Assistance technique