Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
07520-01-90010 |
07520-01-90012 |
07520-01-90016 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Matériau principal | B (mm) | F (mm) | C | Matière de composant | D (mm) | E (mm) | G | J | SW (mm) | Poids (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.64 € | 1 | 4 jours | - | - | 32 | 6 | 24 | - | 8 | 8 | M6 | 14 | 5 | 0.0457 | ||
43.47 € | 1 | 4 jours | - | - | 40 | 8 | 27 | - | 10 | 10 | M8 | 19 | 6 | 0.0909 | ||
55.01 € | 1 | 4 jours | Acier | Acier de traitement | 50 | 8 | 33 | Acier de cémentation | 10 | 10 | M8 | 19 | 6 | 0.1220 |
Loading...
Désignation | Rondelle pivotante | Finition 1 | Avec vis épaulée | RoHS | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Matériau principal
B(mm)
F(mm)
C
Matière de composant
D(mm)
E(mm)
G
J
SW(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles