Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante (06451) (Numéros de référence)

Manette indexable avec insert taraudé en Inox, chromé brillante (06451)
· Le levier de serrage est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence

· Facilite le serrage et le blocage de composants individuels ainsi que de pièces de machines complètes

· Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble

· Différentes dimensions de filetage et longueurs de poignée

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06451-0036
06451-0046
06451-0056
06451-1046
06451-1056
06451-1066
06451-2066
06451-2086
06451-3086
06451-3106
06451-4106
06451-4126
06451-5126
06451-5166
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
Taille X=filetage T=profondeur de filetage
(mm)
Nombre de dents

11.59 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M3916

11.59 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M4916

11.59 €

1 4 jours 3037710131424.5414.530330M5916

11.59 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M4916

11.59 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M5916

11.59 €

1 4 jours 4047710131424.5414.531341M6916

14.39 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M61220

14.39 €

1 4 jours 6574.59.513.518.51928.56.517.542.545.52M81220

16.31 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M81422

16.31 €

1 4 jours 80911116212237102454.558.53M101422

21.93 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M101724

21.93 €

1 4 jours 9510913192727.54310276367.54M121724

27.21 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M122326

27.21 €

1 4 jours 11012615233132491231.57377.55M162326

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Couleur principale Argent Corps de finition de surface Chromé brillant

Assistance technique