Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, chromé brillante (06461-10) (Numéros de référence)

Manette indexable en zinc avec filetage et palier anti-friction, chromé brillante (06461-10)
· Nette augmentation des forces de serrage pour un même couple de serrage

· Palier à aiguilles axial de grande qualité avec capacité de charge élevée et durée de vie importante

· Surface d'appui fixe permettant de préserver le composant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
06461-10-2086X10
06461-10-2086X20
06461-10-2086X30
06461-10-2086X40
06461-10-3106X15
06461-10-3106X30
06461-10-3106X40
06461-10-3106X50
06461-10-4106X20
06461-10-4106X30
06461-10-4106X40
06461-10-4106X50
06461-10-5126X20
06461-10-5126X30
06461-10-5126X40
06461-10-5126X50
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Longueur de poignée
(mm)
A1=Longueur de poignée
(mm)
B
(mm)
D2
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H3=hauteur de la poignée
(mm)
H4
(mm)
L=longueur de filetage
(mm)
Taille X=filetage

37.47 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6102M8

37.47 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6202M8

37.47 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6302M8

38.09 €

1 4 jours 6577.5102538.527.752.655.6402M8

39.08 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6153M10

39.08 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6303M10

39.79 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6403M10

39.79 €

1 4 jours 809511.2304733.964.668.6503M10

42.24 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3204M10

42.24 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3304M10

43.94 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3404M10

43.94 €

1 4 jours 9511013.23053.137.272.877.3504M10

48.58 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5205M12

48.58 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5305M12

51.28 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5405M12

51.28 €

1 4 jours 110127.515.43559.141.98387.5505M12

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Forme Forme en L
Matériau du corps principal Autres Matériau principal Zinc Matériau du composant Acier inoxydable
Couleur principale Argent Corps de finition de surface Chromé brillant Composant de finition de surface Brillant

Assistance technique