Charnières en acier, sans entretien, Forme C (27898) (Numéros de référence)

Charnières en acier, sans entretien, Forme C (27898)
· Relier deux composants fixes mobiles l'un par rapport à l'autre

· Domaines d'application : construction de machines, fabrication de meubles, portes, trappes, capots

· Différentes versions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

27898-06353550

Référence pièce
27898-06353550
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

24.22 €

1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières plates Matériau du corps principal Acier B=Largeur(mm) 50
Couleur principale Zingué Forme C Désignation Charnière
Type de produit Charnière Finition 1 Sans entretien A=Longueur(mm) 70
A1=Entraxe des alésages à gauc 21 A2=entraxe des alésages droite 21 A3=Longueur de lame gauche 35
A4=Longueur de lame droite 35 Type de fixation Avec perçages Poids (ERP)(kg) 0.1180

Vous vous trouvez sur la page de Charnières en acier, sans entretien, Forme C (27898), le numéro d'article est le suivant: 27898-06353550.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 27898-06353550.

Assistance technique