Barre en vinyle【1-40 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Barre en vinyle
  • Remise sur volume
Aluminum binding band with vinyl chloride coating. Durable product which can withstand prolonged periods of use.

[Features]
· High-quality aluminum (with purity of at least 99.5%) binding bands with excellent durability, corrosion resistance, and insulation qualities which change little over time and can withstand long years of use.
· Very good durability even when exposed to ultraviolet light, temperature changes, toxic gas, salt damage, high humidity, and vibration. Used widely in applications such as railroad cars, subway cars, ships, chemical plant wiring, and for binding piping.
Because the material is very flexible, site working is easy.
Can be formed into a variety of shapes and used in different ways, for example as a saddle or clip.
Different combinations of thickness (0.5–1.0 mm) and width (6–20 mm) are available.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
VA-8
VA-8L
VB-8
VB-8L
VB-10
VB-10L
VC-10
VC-10L
VF-8
VO-8L
VS-5L
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Band Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Épaisseur
(mm)
Caractéristiques

28.12 €

40 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10 à 15850080.8Produit coupé

14.08 €

1 5 jours 10 à 31841000080.8Défilement

22.65 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10 à 3171000120.8Produit coupé

22.65 €

1 13 jours 10 à 318410000120.8Défilement

25.63 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10 à 3171000121.0Produit coupé

25.63 €

1 5 jours 10 à 318410000121.0Défilement

39.23 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10 à 3171000151.0Produit coupé

39.23 €

1 13 jours 10 à 318410000151.0Défilement

44.44 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10 à 3171000200.8Produit coupé

18.37 €

1 5 jours 10 à 318410000100.8Défilement

11.24 €

1 5 jours 10 à 31841000060.5Défilement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Aluminium Color Gris Environment resistance Résistant aux intempéries

Assistance technique