Support type L, L40 type à deux trous

Support type L, L40 type à deux trous
  • En promotion
  • Remise sur volume
An L-type bracket with holes on both ends.

[Features]
· Connecting holes included for all mounting types.
· Lightweight and easily handled.
· Pre-manufactured for to reduce costs and delivery times.
· Made of hygienic, rust-resistant stainless steel.
· Screw holes included for easy attachment to a wooden base

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

 

Référence pièce
LB-0WP-UN
LB-1WP-UN
LB-2WP-UN
LB-3WP-UN
LB-4WP-UN
LB-5WP-UN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille a
(mm)
Taille b
(mm)

10.61 €

1 12 jours 150100

12.12 €

1 12 jours 150150

13.54 €

1 5 jours 200150

18.81 €

1 12 jours 300200

19.10 €

7.64 €

1 Disponible Jour même

Stock

400250

28.10 €

1 12 jours 500300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau / finition UN (fer / chrome brillant) Boulon applicable M8, M10, W3/8

Assistance technique