Multi-angles type Z

Multi-angles type Z
  • Remise sur volume
This is a Z-type angle with limitless applications in electrical work, air conditioning work, wiring boards etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
Z-40-3C
Z-40-8-ZN
Z-40-ZN
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau / finition Taille de trou
(mm)

140.74 €

1 Disponible 9 jours 3C (fer trivalent)13

163.54 €

1 Disponible 9 jours ZN (fer, zinc fondu)8.3

152.13 €

1 Disponible 9 jours ZN (fer, zinc fondu)13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Longueur L(mm) 2400 Hauteur(mm) 76.8 Largeur(mm) 40
Épaisseur de la plaque T(mm) 3.2

Assistance technique