Mini support, montage d'interrupteurs, ZK【10 pièces par conditionnement】

Mini support, montage d'interrupteurs, ZK
The ZK series of brackets is used to mount switches and volume controls.

[Features]
- A total of five different switch mounting hole sizes are provided: 9 φ, 13 φ, 22 φ, 25 φ, and 30 φ, providing compatibility with all switches and volume controls.
- Each size supports both one mounting point and two mounting points; multiple mounting points of three or more are also supported by combining multiple instances of the above.
- The switch mounting surface is wide, making mounting of nameplates easy.
- For the 9 φ and 13 φ versions, there is a single small hole at the 0° and 90° positions for locking, so both vertical and horizontal uses are supported.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZK-091-3C
ZK-092-3C
ZK-131-3C
ZK-132-3C
ZK-221-3C
ZK-222-3C
ZK-251-3C
ZK-252-3C
ZK-301-3C
ZK-302-3C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTaille du trou de montage mm × nombre Applicable

29.21 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 9 × 1Volume

35.09 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10φ 9 × 2Volume

29.15 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 13 × 1Volume, interrupteur à bascule

35.01 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 12 jours 10φ 13 × 2Volume, interrupteur à bascule

29.10 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 22.5 × 1Commutateur de fonctionnement 22φ, lampe pilote

34.80 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 22.5 × 2Commutateur de fonctionnement 22φ, lampe pilote

29.07 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 25.5 × 1Commutateur de fonctionnement 25φ, lampe pilote

34.77 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 13 jours 10φ 25.5 × 2Commutateur de fonctionnement 25φ, lampe pilote

29.04 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 10φ 30.5 × 1Commutateur de fonctionnement 30φ, lampe pilote

34.70 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours -φ 30.5 × 2Commutateur de fonctionnement 30φ, lampe pilote

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre par emballage(Pièce) 10 Matériau Plaque en acier, 1.6t Finition de surface Chrome trivalent 3C

Assistance technique