Connecteur SPTV【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteur SPTV
  • Remise sur volume
For equipment internal wiring. It is a connector that does not require special tools and is suitable for easy connection. (SPT)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SPTV09

Référence pièce
SPTV09
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

59.87 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Forme du connecteur Rond Initiales de la série de connecteurs S/T/U Nombre d'âmes 2
Application Connexion de câble Courant admissible(A) 5 Tension admissible(V) 300
Méthode de connexion des fils Soudage par pression Sens de connexion Droit Fonction de protection (résistance environnementale) N/A
Type Connecteur Taille de la borne(mm2) 0.9 Catégorie de connexion Dérivation
Nombre par emballage(Pièce) 100

Assistance technique