Connecteurs à extrémité fermée résistants à la chaleur pour la prévention des catastrophes【100 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Connecteurs à extrémité fermée résistants à la chaleur pour la prévention des catastrophes
  • Remise sur volume
[Features]
· Conventional time-consuming taping method is not required, thus saving work time.
· Passes the heat resistance test stipulated in Fire Department Notice No. 11, where 380°C is reached after 15 minutes.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SQCE-2HP
SQCE-5HP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSOuter Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)

43.31 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 109.620

50.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1012.322

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Borne sertie avec isolation Shape Type à enceinte Features Résistant à la chaleur
Insulation material Polyéthylène réticulé Insulation coating (color) Rouge transparent Nombre par emballage(Pièce) 100

Assistance technique