Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TC0.3-9.5 |
TC1.25-11 |
TC1.25-11S |
TC1.25-16 |
TC1.25-16S |
TC1.25-20 |
TC1.25-20S |
TC2-11 |
TC2-11S |
TC2-16 |
TC2-16S |
TC2-20 |
TC2-20S |
TC3.5-11S |
TC5.5-11 |
TC8-C |
TC8-S-C |
TC14-C |
TC14S-C |
TC22-C |
TC22S-C |
TC38-C |
TC60-C |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Outer Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Representative Standard | Forme détaillée | Diamètre de l'embout (mm) | Nombre par emballage (Pièce) | Taille I (longueur de borne) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1 | 15.3 | 24 à 20 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1 | 100 | 9.5 | |
11.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 17.5 | 22 à 16 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 11 | |
11.09 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 17.5 | 22 à 16 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.5 | 100 | 11 | |
15.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 22 | 22 à 16 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 16 | |
15.37 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 22 | 22 à 16 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.5 | 100 | 16 | |
18.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 26 | 22 à 16 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 20 | |
18.02 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 26 | 22 à 16 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.5 | 100 | 20 | |
12.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 17.5 | 16 à 14 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 11 | |
12.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 17.5 | 16 à 14 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.5 | 100 | 11 | |
18.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 22 | 16 à 14 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 16 | |
18.14 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.5 | 22 | 16 à 14 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.5 | 100 | 16 | |
18.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 26 | 16 à 14 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 20 | |
18.82 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 1.5 | 26 | 16 à 14 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.5 | 100 | 20 | |
22.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 1.9 | 21 | 12 | UL / CSA | Type à barre ronde | 1.9 | 100 | 11 | |
22.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 2.7 | 21 | 12 à 10 | UL / CSA | Type à barre ronde | 2.7 | 100 | 11 | |
141.71 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 3.5 | 33.5 | 8 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 3.5 | 150 | 20 | ||
58.90 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 33.5 | 12 à 10 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 3.5 | 50 | 20 | |
220.99 € | 150 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 4.5 | 40.5 | 6 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 4.5 | 150 | 25 | ||
92.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 3.5 | 40.5 | 6 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 3.5 | 50 | 25 | |
137.88 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 6.5 | 47 | 4 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 6.5 | 50 | 28 | |
136.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | - | 3.5 | 47 | 4 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 3.5 | 50 | 28 | ||
167.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10 | 6.9 | 50 | 2 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 6.9 | 50 | 30 | ||
230.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | - | 6.9 | 60 | 1/0 | - | Avec capuchon d'isolation de type à tige carrée | 6.9 | 50 | 30 |
Loading...
Type | Borne sertie nue | Shape | Barre à empreintes mobiles |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Representative Standard
Forme détaillée
Diamètre de l'embout(mm)
Nombre par emballage(Pièce)
Taille I (longueur de borne)(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles