Collier de câble série VG

Collier de câble série VG

Prix unitaire standard:
0.92
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

[Features]
・ Offered in a several variations such as standard, explosion proof, and EMC compliant.

Spécifications Basiques

  • Modèle
    VG M20-1/K68
  • Taille de vis
    M20 x 1.5
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre de fil conforme(mm)
    6–12
  • Diamètre extérieur φ(mm)
    24
  • Couleur
    Gris clair
  • Quantité d'unités commandée(Pièce)
    50
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
0.92

1772300000
Référence pièce : 1772300000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 0.92

Designationrealisation

  • Modèle
    VG M20-1/K68
  • Taille de vis
    M20 x 1.5
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre de fil conforme(mm)
    6–12
  • Diamètre extérieur φ(mm)
    24
  • Couleur
    Gris clair
  • Quantité d'unités commandée(Pièce)
    50

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique