Boîte à crémaillère EIA série YER (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Boîte à crémaillère EIA série YER
EIA rack case (YER)

[Features]
- Stronger panels on the YER series; effective width is now 424 mm.
- More effective area inside the case provided.
- Panels available in 2 colors: silver and black.
- EIA standard rack case with panels, sides and top and bottom plates made of aluminum. Assembly makes machining, silk printing, and carving easy to perform.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YER44-20B
YER44-20S
YER44-32B
YER44-32S
YER88-20B
YER88-20S
YER88-32B
YER88-32S
YER133-20B
YER133-20S
YER133-32B
YER133-32S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSH
(mm)
P
(mm)
Spécifications de couleur
(Panneau)
Standard (EIA)
(U)

91.85 €

1 6 jours 1044200Noir / argent1

91.85 €

1 6 jours 1044200Argent1

109.82 €

1 6 jours 1044320Noir / argent1

109.82 €

1 5 jours 1044320Argent1

106.83 €

1 6 jours 1088200Noir / argent2

106.83 €

1 6 jours 1088200Argent2

127.01 €

1 6 jours 1088320Noir / argent2

127.01 €

1 6 jours -88320Argent2

122.74 €

1 6 jours 10132.5200Noir / argent3

122.74 €

1 6 jours 10132.5200Argent3

146.36 €

1 6 jours 10132.5320Noir / argent3

146.36 €

1 6 jours 10132.5320Argent3

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Boîte de commande l(mm) 482.6 Matériau Aluminium
Niveau de protection (IP) NA Base de montage Aucune base de montage Spécifications de couleur(Haut et bas) Couleur ivoire spéciale

Assistance technique