Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RUS44-270A |
RUS44-270B |
RUS88-270A |
RUS88-270B |
RUS133-270A |
RUS133-270B |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | H (mm) | Spécifications de couleur (Panneau) | Position du trou de montage (mm) | Standard (EIA) (U) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 44 | Beige | 6.1 | 1 | ||
131.71 € | 1 | 5 jours | 10 | 44 | Noir | 6.1 | 1 | ||
102.60 € | 1 | 6 jours | 10 | 88 | Beige | 5.9 | 2 | ||
102.60 € | 1 | 5 jours | 10 | 88 | Noir | 5.9 | 2 | ||
119.43 € | 1 | 6 jours | 10 | 132.5 | Beige | 37.7 | 3 | ||
119.43 € | 1 | 5 jours | 10 | 132.5 | Noir | 37.7 | 3 |
Loading...
Application | Boîte de commande | l(mm) | 482.6 | P(mm) | 273 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Fer | Niveau de protection (IP) | NA | Base de montage | Aucune base de montage |
Configurer
Propriétés de base
H(mm)
Spécifications de couleur(Panneau)
Position du trou de montage(mm)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles