Super adhérence【100-1,000 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Super adhérence
  • Remise sur volume
[Features]
Formation of the super grip where the entire head and band slide eliminates damage to hands when working and damage to the wire covers.
Lock nails are sturdy and strong; the strap is highly flexible with a more adhesive design.
Panduit cable ties comply with Japan Institute of Electrical Installation Engineers regulations "JESCE0017/IEIEJ-P-0001 wiring synthetic resin tie bands" and "JESCE0018/IEIEJ-P-0002 wiring standards for synthetic resin tie bands usage method."

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PLT80
PLT80-M
PLT80B
PLT100-M
PLT100B-M
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSBand Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Material Color Environment resistance Note

2.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 5 jours 1017792.3[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / Ignifuge-

26.08 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1017792.3[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeBulk package

2.57 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 1017792.3[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / Ignifuge-

28.79 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10231063[Nylon] Nylon 66[Autre] NaturelRésistant à la chaleur / IgnifugeBulk package

36.96 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 10231063[Nylon] Nylon 66 résistant aux intempériesNoirRésistant aux intempéries / Résistant à la chaleur / IgnifugeBulk package

Loading...

  1. 1

Informations de base

Flame retardant grade (main raw materials) UL94V-2 Representative Standard CE / UL / CUL Operating temperature range (Min - Max)(°C) -60 to +85

Assistance technique