Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1011300000
Référence pièce
|
---|
1011300000 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de câblage | Méthode de montage | Pièces/produits finis | Nombre de pôles (Pôle) | Taille de vis | Nombre d'entrées / sorties | Courant nominal (CEI) (A) | Courant nominal (UL) (A) | Pas entre les bornes (mm) | Taille de fil nominale (mm2) | Plage de connexion de câble min à max (mm2) | Tension nominale (CEI) (V) | Tension nominale (UL) (V) | LED/voyant lumineux | Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble | Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble | Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide | Section transversale du conducteur connectable multifilaire | Courant nominal dans | Tension nominale | Type de connexion électrique 1 | Position de connexion | Nombre de niveaux | Type de rail DIN | Corps d'isolation du matériau | Température de fonctionnement | Largeur/dimension de la grille | Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible | Plaque de fermeture requise | Couleur | Longueur | Type d'insert de fusible | Type de porte-fusible | Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut | Tension d'alimentation pour indication de défaut | Type de tension pour l'indication de défaut | Type d'accessoire | Modèle | Cache inclus | Dimension de l'arête de coupe (mm) | Longueur de décollement du revêtement de câble (mm) | Couple de serrage de la vis de borne (Nm) | Ignifuge classe UL94 | Tension de tenue d'impulsion (kV) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.83 € | 10 | 5 jours | Vis | [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35) | Pièces individuelles | 1 | M3.5 | 1 à 1 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 6 | 0.5-10 | 500 | 300 | 10-36V CA/CC avec LED | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WSI6/LD10-36VCC/CA | NA | 4.0 x 0.8 | 12 | 0.8-1.6 | V-0 | 6 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Méthode de montage
Section transversale du conducteur à raccorder, à brins fins sans manchon d'extrémité de câble
Section transversale du conducteur à raccorder, à brin fin avec manchon d'extrémité de câble
Conducteur à raccorder à section transversale à noyau solide
Section transversale du conducteur connectable multifilaire
Courant nominal dans
Tension nominale
Type de connexion électrique 1
Position de connexion
Nombre de niveaux
Type de rail DIN
Corps d'isolation du matériau
Température de fonctionnement
Largeur/dimension de la grille
Hauteur à la hauteur de montage la plus basse possible
Plaque de fermeture requise
Couleur
Longueur
Type d'insert de fusible
Type de porte-fusible
Type d'élément d'indication pour l'indication de défaut
Tension d'alimentation pour indication de défaut
Type de tension pour l'indication de défaut
Type d'accessoire
Type
Méthode de câblage
Pièces/produits finis
Nombre de pôles(Pôle)
Taille de vis
Nombre d'entrées / sorties
Courant nominal (CEI)(A)
Courant nominal (UL)(A)
Pas entre les bornes(mm)
Taille de fil nominale(mm2)
Plage de connexion de câble min à max(mm2)
Tension nominale (CEI)(V)
Tension nominale (UL)(V)
LED/voyant lumineux
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles