Série ZDU (toit)

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Série ZDU (toit)

Prix unitaire standard:
1.28
Nombre de jours d'expédition:
9 jours

A spring connection roof type that uses tension clamp technology for increased performance under earthquake-like conditions.

Spécifications Basiques

  • Méthode de câblage
    Ressort
  • Méthode de montage
    Pour DIN 35mm (TS35)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 2
  • Courant nominal (CEI)(A)
    32
  • Courant nominal (UL)(A)
    33
  • Type
    Bornier conducteur
  • Caractéristiques
    NA
  • Pas entre les bornes(mm)
    6.1
  • Collier
    Beige foncé
  • Taille de fil nominale(mm2)
    4
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    0.13 à 6
  • Modèle
    ZDU4-2/3AN
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    0.6 x 3.5
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    10
  • Ignifuge classe UL94
    V-0
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    8
Référence pièce
Nombre de jours d'expédition

Trier Par

  • Par la Date de Livraison La Plus Proche
  • Par la Date de Livraison La Plus Éloignée
  • Réinitialiser
Prix unitaire standard

Trier Par

  • Du prix le plus bas au plus élevé
  • Par le Prix Le Plus Élevé
  • Réinitialiser
Quantité
9 jours
1.28

1770360000
Référence pièce : 1770360000
Nombre de jours d'expédition 9 jours
Prix unitaire standard 1.28

Designationrealisation

  • Méthode de câblage
    [Sans vis] Ressort
  • Méthode de montage
    [Monture sur rail DIN] Pour DIN 35mm (TS35)
  • Pièces/produits finis
    Pièces individuelles
  • Nombre de pôles(Pôle)
    1
  • Nombre d'entrées / sorties
    1 à 2
  • Courant nominal (CEI)(A)
    32
  • Courant nominal (UL)(A)
    33
  • Type
    Bornier conducteur
  • Caractéristiques
    NA
  • Pas entre les bornes(mm)
    6.1
  • Collier
    Beige foncé
  • Taille de fil nominale(mm2)
    4
  • Plage de connexion de câble min à max(mm2)
    0.13 à 6
  • Modèle
    ZDU4-2/3AN
  • Cache inclus
    NA
  • Dimension de l'arête de coupe(mm)
    0.6 x 3.5
  • Longueur de décollement du revêtement de câble(mm)
    10
  • Ignifuge classe UL94
    V-0
  • Tension de tenue d'impulsion(kV)
    8

Loading...

Recherche en cours. Veuillez patienter.

Annuler

La liste produit peut être filtrée à l'aide des sélections figurant sous le nom d'article spécification.

  1. 1

Assistance technique